17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス 非磁性18-8ピンセット 極細鋭型115mm 204

アネックス 非磁性18-8ピンセット 極細鋭型115mm

通常単価(税別)
1,577円
税込単価
1,735円
通常出荷日:2日目

【特長】・極細で非常に鋭い刃先のため、狭いところの作業や精密部品物の保持に最適です。【商品仕様】・極細...

詳細を確認

    型番:

    204
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    204の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    204
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,577円
    ( 1,735円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・極細で非常に鋭い刃先のため、狭いところの作業や精密部品物の保持に最適です。
    【商品仕様】
    ・極細鋭型全長×後端部幅(mm):115×10.5
    ・アネックス 非磁性18-8ピンセット 極細鋭型115mm
    ・JANコード:4962485091552
    ・トラスココード:493-7155
    ・質量:27g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス 非磁性18-8ピンセット 極細鋭型115mmの型番204のページです。 型番204に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス 非磁性18-8ピンセット 極細鋭型115mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス 非磁性18-8ピンセット 極細鋭型115mm
    鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)
    アネックス ステンレスピンセット 115mm直
    ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ
    精密ピンセット No.2 極細
    ステンレス製精密ピンセット(非磁性タイプ)
    メーカーANEXエンジニアANEXエンジニアアズワンエンジニア
    通常価格1,577円2,506円468円1,073円 -14,369円3,704円
    通常出荷日2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました