ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SUGICO ステンレス給食バット |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,328円 ( 13,561円 ) | 6日目 |
12,328円 ( 13,561円 ) | 6日目 |
12,328円 ( 13,561円 ) | 6日目 |
【特長】
・滑らかな面で構成されたものがトロ函です
・洗浄性に優れています
・ネスティング(=収納)タイプのトロ函です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
角型容器K・KH型・フタ
0通常価格(税別):5,441円~

ダイライト
T型丸槽( ポリエチレン製)
0通常価格(税別):8,751円~

トラスコ中山
TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付
0通常価格(税別):4,000円

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~

スイコー
ホームローリータンク
3通常価格(税別):10,381円~

スイコー
薬注タンク
0通常価格(税別):44,784円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ