17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型トロ函(ステンレスハンドル付)
  • 大型トロ函(ステンレスハンドル付)

大型トロ函(ステンレスハンドル付)

通常単価(税別)
17,265円
税込単価
18,992円
通常出荷日:6日目

【特長】・滑らかな面で構成されたものがトロ函です・洗浄性に優れています・ネスティング(=収納)タイプの...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 間口 (mm)
    634
  • 奥行 (mm)
    402
  • 高さ (mm)
    211
  • 容量 (l)
    38.6
  • 質量(g)
    2820.000
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    565×326×186
  • メーカー商品名
    大型トロ函
  • メーカー品番
    203901-02
  • 内寸 (mm)
    590×358×200
  • 圧縮荷重
    9.30kN(950kgf)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 火気厳禁
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

色

最小発注数量
217-5580
ライトブルー
1個
217-5962
ライトグレー
1個
217-5774
乳白色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,265円
( 18,992円 )
6日目
17,265円
( 18,992円 )
6日目
17,265円
( 18,992円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな面で構成されたものがトロ函です
・洗浄性に優れています
・ネスティング(=収納)タイプのトロ函です

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型トロ函(ステンレスハンドル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型トロ函(ステンレスハンドル付)
トロ函
タブ #30L(ロープ付)青
TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付
サンコータル 角 Sー0.9K本体
角タル1.5K 半透明
メーカー三甲三甲三甲トラスコ中山三甲三甲
通常価格17,265円6,487円 -4,958円4,862円1,058円566円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリエチレン(PE)
間口(mm)634634448600195190
奥行(mm)402404430400195190
高さ(mm)2111463102465382
容量(l)38.625.80.5230.951.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト