17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×710 202DG-07
  • ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×710

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×710

通常単価(税別)
8,232
税込単価
9,055
通常出荷日:4日目

【特長】・導電性のコンテナ台車です。・φ75mm導電キャスターが1個付いています。・10mmピッチで伸...

詳細を確認
  • JANコード
    4571114980404
  • トラスココード
    128-4823
  • 質量(g)
    5400.0
  • 材質1
    キャスター金具:スチール
  • 材質2
    車輪:導電ゴム
  • 材質3
    コーナー:スチール
  • 材質4
    連結バー:スチール

型番:

202DG-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

202DG-07の仕様・寸法情報

JANコード
4571114980404
トラスココード
128-4823
質量(g)
5400.0
材質1
キャスター金具:スチール
材質2
車輪:導電ゴム
材質3
コーナー:スチール
材質4
連結バー:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
202DG-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,232
( 9,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性のコンテナ台車です。
・φ75mm導電キャスターが1個付いています。
・10mmピッチで伸縮できます。
【用途】
・導電性が必要な電機・電子部品の工場、生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・導電仕様
・φ75mmキャスター(ゴム車)3個、 φ75mm導電キャスター(ゴム車)1個
・JANコード:4571114980404
・トラスココード:128-4823
・質量:5.4kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:導電ゴム
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×710の型番202DG-07のページです。 型番202DG-07に関する仕様情報を記載しております。
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×710のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×710
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×710
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大510×810
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×810
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×610
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格8,2328,3308,3308,5508,2746,661
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード457111498040445711149804354571114980411457111498044245711149804284571114980169
トラスココード128-4823128-4541128-4582128-4574128-4857128-4546
質量(g)5400.05600.05600.05800.05400.04700.0
材質1キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール
材質2車輪:導電ゴム車輪:導電ゴム車輪:導電ゴム車輪:導電ゴム車輪:導電ゴム車輪:ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト