17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トロ函
  • トロ函

トロ函

通常単価(税別)
6,487円~13,989円
税込単価
7,136円~15,388円
通常出荷日:6日目

【特長】・滑らかな面で構成されたものがトロ函です。・洗浄性に優れています。・ネスティング(=収納)タイ...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 間口 (mm)
    634
  • 奥行 (mm)
    404
  • 高さ (mm)
    146
  • 容量 (l)
    25.8
  • 質量(g)
    2245.000
  • メーカー商品名
    トロ函(PE)
  • メーカー品番
    202901-02
  • 内寸 (mm)
    591×360×136
  • 圧縮荷重
    7.69kN(784kgf)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 火気厳禁
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

仕様

最小発注数量
-
217-8160
ライトブルー
-
1個
-
217-5108
ライトブルー
ハンドル付、ハンドル取付時短辺外寸:423mm
1個
4983049342507
217-5064
乳白色 
-
1個
4983049347106
217-8152
乳白色 
ハンドル付、ハンドル取付時短辺外寸:423mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,487円
( 7,136円 )
6日目
13,989円
( 15,388円 )
6日目
6,487円
( 7,136円 )
6日目
13,989円
( 15,388円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな面で構成されたものがトロ函です。
・洗浄性に優れています。
・ネスティング(=収納)タイプのトロ函です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トロ函のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トロ函
大型トロ函(ステンレスハンドル付)
チクレイザイコンテナー
タブ #30L(ロープ付)青
サンコータル 角 Sー0.9K本体
角タル1.5K 半透明
メーカー三甲三甲岐阜プラスチック工業三甲三甲三甲
通常価格6,487円-17,265円4,814円4,958円1,058円566円
通常出荷日6日目6日目7日目6日目6日目6日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリエチレン(PE)
間口(mm)634634382448195190
奥行(mm)404402305430195190
高さ(mm)1462112583105382
容量(l)25.838.6230.50.951.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト