ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミタニ 日本一DX 202783
  • ミタニ 日本一DX

ミタニ 日本一DX

通常単価(税別)
832
税込単価
915
通常出荷日:6日目

【特長】・シノ糸を使用しており、450gにも関わらず厚みがあり、保護性に優れております。【用途】・一般...

詳細を確認
  • JANコード
    4956668052065
  • トラスココード
    854-8260
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    ポリエステル・アクリル・その他

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
  • 感電の恐れがありますので、電気作業にはご使用しないでください。
  • 繊維を傷めますので、洗濯は液温40℃以下で行い、乾燥機はご使用せず、陰干ししてください。

型番:

202783
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ミタニ 日本一DX 製品特長・仕様

202783の仕様・寸法情報

JANコード
4956668052065
トラスココード
854-8260
質量(g)
450.000
材質1
ポリエステル・アクリル・その他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
202783
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
832
( 915 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シノ糸を使用しており、450gにも関わらず厚みがあり、保護性に優れております。
【用途】
・一般作業用に。
【商品仕様】
・シノ糸仕様
・JANコード:4956668052065
・トラスココード:854-8260
・質量:450g
【材質/仕上】
・ポリエステル・アクリル・その他

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
  • 感電の恐れがありますので、電気作業にはご使用しないでください。
  • 繊維を傷めますので、洗濯は液温40℃以下で行い、乾燥機はご使用せず、陰干ししてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミタニ 日本一DXの型番202783のページです。 型番202783に関する仕様情報を記載しております。
ミタニ 日本一DXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミタニ 日本一DX
日本一特綿軍手 #600
日本一オーバー(黄)
特紡軍手 #TKB-600
シノ軍手 2本編み Sサイズ
綿混軍手 職印
メーカーミタニミタニミタニミタニミタニミタニ
通常価格8328231,2905021,200937
通常出荷日6日目1日目1日目4日目1日目1日目
生成生成
JANコード495666805206549566680500924956668610333452515711123349566680544964956668055257
トラスココード854-8260854-8256139-3135854-8257836-5110387-7825
質量(g)450.000600.000600.000600.000500720
材質1ポリエステル・アクリル・その他ポリエステル・綿・その他ポリエステル・アクリル・その他ポリエステル・綿・その他ポリエステルポリエステル、綿、その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました