ツール用品技術窓口

確定しました

コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット全長50mmT30

通常単価(税別)
1,493
税込単価
1,642
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。・各部の精度を追求することにより...

詳細を確認

型番:

2025Z.50-T30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2025Z.50-T30の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2025Z.50-T30
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,493
( 1,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
【商品仕様】
・呼びNo.:T30
・差込角(mm):6.35
・先端寸法(mm):5.49
・全長(mm):50
・JANコード:4991644005963
・トラスココード:786-2971
・質量:15g
【材質/仕上】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット全長50mmT30の型番2025Z.50-T30のページです。 型番2025Z.50-T30に関する仕様情報を記載しております。
コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット全長50mmT30のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
コーケン製だけあり、精度や質感が非常に高く使いやすい。 本体もコンパクトにできており使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット全長50mmT30
コーケン 6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット全長50mmNo.2
コーケン 6.35mm差込 ヘックスビットソケット全長100mm 2mm
コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組
コーケン 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット 11mm
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所HAZET
通常価格1,4931,2401,28012,1371,41015,736
通常出荷日1日目5日目5日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト