ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニール使いきり手袋 粉なし (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
1,828円
税込単価
2,011円
通常出荷日:1日目

【特長】・天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。・粉なし(パウダーフリー)加工...

詳細を確認
  • 色
    クリア
  • 厚さ(mm)
    0.09(指先部)
  • 全長(cm)
    24
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 左右の区別
    左右兼用
  • 内容量
    1箱(100枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4906554095348
818-6277
21
8.5
594.000
1箱(100枚)
1パック

100個入り

M
4906554095331
818-6276
19
8
550.000
1箱(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,828円
( 2,011円 )
1日目
1,828円
( 2,011円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
・粉なし(パウダーフリー)加工を施しています。
・便利な左右兼用タイプのため無駄なく使用できます。
・手にピッタリフィットする極薄仕上げにより、素手感覚で使用できます。
【用途】
・介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニール使いきり手袋 粉なし (100枚入)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
介護施設使用
5
満足度:5.0
コロナ禍の中、購入が難しいところ、お手頃価格だったので、助かりました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール使いきり手袋 粉なし (100枚入)
ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991
ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981
使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入
天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)
プラスチック手袋E粉無
メーカー川西工業エステーエステートラスコ中山ミドリ安全サラヤ
通常価格1,828円1,547円2,295円 -2,307円2,514円1,368円
通常出荷日1日目1日目〜3日目〜1日目1日目〜1日目〜
色クリア-----
厚さ(mm)0.09(指先部)-----
全長(cm)24-----
材質1ポリ塩化ビニール(PVC)-----
粉(あり・なし)なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト