ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンペールK#20F 白 202054WH00-W

サンペールK#20F 白

通常単価(税別)
4,309円
税込単価
4,740円
通常出荷日:6日目

【特長】・感染性廃棄物処理容器です・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です・焼却時に有毒ガスが発...

詳細を確認
  • 容量(L)
    21~
  • 材質
    プラスチック
  • 色
    白
  • 質量(g)
    740
  • 詳細タイプ
    本体
  • 詳細材質
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番:

202054WH00-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

202054WH00-Wの仕様・寸法情報

容量(L)
21~
材質
プラスチック
詳細容量(L)
22.5
色
白
トラスココード
110-0574
質量(g)
740
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
331×321×300
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
270×270×250/269×269×270
詳細タイプ
本体
詳細材質
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • 詳細容量(L)

  • トラスココード

  • 外形寸法間口×奥行×高さ(mm)

  • 有効内寸間口×奥行×高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
202054WH00-W

詳細容量

(L)

トラスココード

外形寸法間口×奥行×高さ

(mm)

有効内寸間口×奥行×高さ

(mm)

最小発注数量
22.5
110-0574
331×321×300
270×270×250/269×269×270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,309円
( 4,740円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感染性廃棄物処理容器です
・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です
・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンペールK#20F 白の型番202054WH00-Wのページです。 型番202054WH00-Wに関する仕様情報を記載しております。
サンペールK#20F 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンペールK#20F 白
サンペールK#20T本体 白
サンペール#12/#20 白 ハンドル付き
サンペールK#4B/4B用フタ
サンペール#20R 本体/フタ 白
サンペールK#5本体/中トレー 白
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,309円3,963円2,989円 -420円 -2,361円1,090円 -
通常出荷日6日目8日目1日目6日目8日目6日目〜
容量(L)21~-10~19~9--
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
色白白ナチュラルホワイトホワイト白白
質量(g)740740--305-
詳細タイプ本体本体--フタ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました