ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 ミルククレートI |
|
エスコ 456×323×325mmプラダンボックス(マジックテープ付) |
|
サイトウ製作所(ATOM・アトム) 標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ |

【特長】・ピュアパック搬送に適したクレートです・各所にラベル剥離面を設置しています
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,762円 ( 4,138円 ) | 6日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 6日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 6日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 6日目 |
4,098円 ( 4,508円 ) | 8日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 6日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 6日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 6日目 |
4,098円 ( 4,508円 ) | 8日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 6日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 6日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 6日目 |
3,492円 ( 3,841円 ) | 8日目 |
【特長】
・ピュアパック搬送に適したクレートです
・各所にラベル剥離面を設置しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

トラスコ中山
コンテナ THC型 (Aタイプ) フタ
4通常価格(税別):438円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ