ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネのくもり止め濃密ジェル

通常単価(税別)
994円
税込単価
1,093円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久タイプのメガネのくもり止め剤です。・濃密成分が耐久被膜を形成し、液の飛び散りがないジェル...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4975759201922
  • トラスココード
    820-7376
  • 質量(g)
    23.800
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、アルコール類
  • 容量(g)
    10
  • 詳細タイプ
    メガネのくもり止め剤

型番:

20192
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20192の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
4975759201922
トラスココード
820-7376
質量(g)
23.800
材質1
主成分:界面活性剤、アルコール類
容量(g)
10
詳細タイプ
メガネのくもり止め剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20192
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994円
( 1,093円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久タイプのメガネのくもり止め剤です。
・濃密成分が耐久被膜を形成し、液の飛び散りがないジェルタイプです。
・レンズに優しい中性タイプです。
【用途】
・ガラス・プラスチック製メガネレンズのくもり止め。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガネのくもり止め濃密ジェルの型番20192のページです。 型番20192に関する仕様情報を記載しております。
メガネのくもり止め濃密ジェルのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
眼鏡の曇り止め
5
満足度:5.0
暖かい室内から寒い室外へ出たときにメガネが曇るので、困っていました。この曇り止めを塗布することで、以前のような曇りが無く...もっと読む
0人が参考にしています。
メガネの曇り止めに!
5
満足度:5.0
めがねに塗布する時にジェル状なのでたれにくくて良いです。 効果もあり定期的に使用すると快適にめがねをかけれます。 お勧め...もっと読む
0人が参考にしています。
保護メガネの曇り止め
4
満足度:4.0
保護メガネの曇り止めに使っています。 昨今マスク装着機会が増え、保護メガネとマスクとの併用が多いのですが、 マスクの影響...もっと読む
0人が参考にしています。
保護めがね用
4
満足度:4.0
 保護めがねの曇り止めに使用しています。  水滴が伸びて曇り感が減るので、くっきり視野とは行かないまでもある程度見える状...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネのくもり止め濃密ジェル
ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル
くり返し使える メガネのくもり止めクロス
メガネのふくだけシートクリーナー&くもり止め
ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス
ソフト99 ニューメガネブク24錠入
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格994円898円718円604円681円791円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状その他その他その他その他--
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
JANコード497575920192249757592019534975759201762497575920162549757592018234975759201427
トラスココード820-7376856-2555819-9471375-4944819-9474819-9470
質量(g)23.80024.0003.70044.00012.000100.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました