17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス 20182

ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス

通常単価(税別)
425
税込単価
468
通常出荷日:1日目

【特長】・メガネクリーニング用高級ドライクロスです。【用途】・ガラス・プラスチック製メガネレンズ、液晶...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4975759201823
  • トラスココード
    819-9474
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    素材:ポリエステル・ナイロン

型番:

20182
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20182の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4975759201823
トラスココード
819-9474
質量(g)
12.000
材質1
素材:ポリエステル・ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20182
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425
( 468 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネクリーニング用高級ドライクロスです。
【用途】
・ガラス・プラスチック製メガネレンズ、液晶パネル、他。
【商品仕様】
・入数(枚):1
・ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス
・JANコード:4975759201823
・トラスココード:819-9474
・質量:12g
【材質/仕上】
・素材:ポリエステル・ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロスの型番20182のページです。 型番20182に関する仕様情報を記載しております。
ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス
ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル
ソフト99 ニューメガネブク24錠入
ソフト99 ニューメガネブク徳用タイプ 50錠入り
くり返し使える メガネのくもり止めクロス
メガネのくもり止め濃密ジェル
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格4256095501,000400714
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード497575920182349757592019534975759201427497575920144149757592017624975759201922
トラスココード819-9474856-2555819-9470836-6144819-9471820-7376
質量(g)12.00024.000100.000197.0003.70023.800
材質1素材:ポリエステル・ナイロン主成分:シリコーン、界面活性剤、アルコール類主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤主成分:界面活性剤、防腐剤主成分:界面活性剤、アルコール類
よく一緒に購入される商品

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました