17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンペールK#13F本体 白 201364WH00-W

サンコー サンペールK#13F本体 白

通常単価(税別)
2,615
税込単価
2,877
通常出荷日:6日目

【特長】・感染性廃棄物処理容器です。・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。・焼却時に有毒ガス...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    201364WH00-W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    201364WH00-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    201364WH00-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,615
    ( 2,877 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・感染性廃棄物処理容器です。
    ・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。
    ・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:287×277×260
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:229×229×211
    ・内容量(L):14.2
    ・内容量(L):14.2
    ・質量:535g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サンペールK#13F本体 白の型番201364WH00-Wのページです。 型番201364WH00-Wに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンペールK#13F本体 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンペールK#13F本体 白
    サンコー サンペールK#13Fフタ2型 白
    サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白
    サンコー サンペールK#20Fフタ 白
    サンコー サンペールK#3本体 白
    サンコー サンペールK#70本体 白
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格2,6151,5794271,7469444,863
    通常出荷日6日目6日目8日目6日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました