17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ミッドパッククレートSー40 黄 201354YE00-Y

サンコー ミッドパッククレートSー40 黄

通常単価(税別)
5,517円
税込単価
6,069円
通常出荷日:6日目

【特長】・200mlミッドパック(ストロー付)×40個用の飲料クレートです。【用途】・200mlミッド...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    201354YE00-Y
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    201354YE00-Yの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    201354YE00-Y
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,517円
    ( 6,069円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・200mlミッドパック(ストロー付)×40個用の飲料クレートです。
    【用途】
    ・200mlミッドパック(ストロー付)×40個用
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:396×324×138
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:350×289×115
    ・内容量(L):12.9
    ・長短側面ラベル剥離用シボ面有
    ・200mlミッドパック(ストロー付)40個用
    ・質量:860g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー ミッドパッククレートSー40 黄の型番201354YE00-Yのページです。 型番201354YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー ミッドパッククレートSー40 黄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー ミッドパッククレートSー40 黄
    サンコー スリムパッククレートMSー40 黄
    ミルククレートS
    サンコー サンボックス#10ー3 青
    サンコー サンテナーB#80ー3 青
    サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格5,517円5,303円4,194円 -5,150円7,529円3,912円
    通常出荷日6日目8日目6日目〜8日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました