17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

詳細タイプ

型番

最小発注数量
4975759201342
819-9467
36.000
成分:界面活性剤、アルコール類
メガネのくもり止め
くもり止め
1個
4975759201359
819-9468
38.000
成分:界面活性剤、シリコーン
メガネのクリーナー
クリーナー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
817円
( 899円 )
2日目
817円
( 899円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素効果でメガネのくもりを強力に防止します。
【用途】
・ガラス・プラスチック製メガネレンズのくもり止め。
【材質】
・成分:界面活性剤、アルコール類

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガネのクリーナー ハンディスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネのクリーナー ハンディスプレー
ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル
メガネのふくだけシートクリーナー&くもり止め
クリーナークロス(ヤマモト)
コクゴ クリーナークロス
メガネのくもり止め濃密ジェル
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションアズワンコクゴソフト99コーポレーション
通常価格817円898円604円763円762円994円
通常出荷日2日目〜1日目1日目10日目2日目1日目
形状その他その他その他--その他
その他オプションオプション---オプション
容量(ml)18-----
よく一緒に購入される商品

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト