17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保冷牛乳箱 白/青

保冷牛乳箱 白/青

通常単価(税別)
6,755円~9,034円
税込単価
7,431円~9,937円
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています・断熱材として発泡PSを内部にセットしており、牛...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    200355WH/BL01【用途】
    ・200ml瓶×6本
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:253×211×198
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:253×211×198
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:188×120×152
    ・内容量(L):3.5
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:188×120×152
    ・質量:1080g
    200830WH/BL01【用途】
    ・200ml瓶×6本
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:285×214×240
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:285×214×240
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:190×130×175
    ・内容量(L):4.5
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:190×130×175
    ・質量:1350g
    201257WH/BL01【用途】
    ・200ml瓶×6本、720ml瓶×3本、755ml瓶×3本
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:287×214×326
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:287×214×326
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:190×130×255
    ・内容量(L):7.0
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:190×130×255
    ・質量:1670g

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・200ml瓶×6本・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:253×211×198・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:253×211×198
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:188×120×152・内容量(L):3.5・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:188×120×152・質量:1080g
    ・4型(セット)爪無【商品仕様】
    ・出荷単位(個):10
    ・外形寸法は本体、フタセット時・本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)
    1個
    ・200ml瓶×6本・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:285×214×240・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:285×214×240
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:190×130×175・内容量(L):4.5・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:190×130×175・質量:1350g
    ・6型(セット)【商品仕様】
    ・出荷単位(個):10
    ・外形寸法は本体、フタセット時・本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)
    1個
    ・900ml瓶×2本、720ml瓶×2本、200ml瓶×6本、1L紙パック×2本 兼用保冷牛乳箱・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:253×211×284
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:253×211×284・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:185×117×239・内容量(L):5.4
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:185×117×239・質量:1080g・3型(セット)爪無【商品仕様】
    ・出荷単位(個):10
    ・外形寸法は本体、フタセット時・本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)
    1個
    ・200ml瓶×6本、720ml瓶×3本、755ml瓶×3本・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:287×214×326・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:287×214×326
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:190×130×255・内容量(L):7.0・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:190×130×255・質量:1670g
    ・5型(セット)【商品仕様】
    ・出荷単位(個):10
    ・外形寸法は本体、フタセット時・本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,284円
    ( 9,112円 )
    8日目
    6,755円
    ( 7,431円 )
    8日目
    9,034円
    ( 9,937円 )
    6日目
    8,043円
    ( 8,847円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています
    ・断熱材として発泡PSを内部にセットしており、牛乳の鮮度を維持できます
    ・フタには本体ロック用の突起を設置しています
    ・開口部前面を傾斜させ、牛乳瓶の出し入れを容易にしました
    ・フルオーバータイプのフタですので雨水侵入の心配はありません

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保冷牛乳箱 白/青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保冷牛乳箱 白/青
    サンコー 油脂箱 クリーム
    リス DFコンテナーDF-18 青
    リス DFコンテナーDF-9 青
    リス DFコンテナーDF-19 青
    リス DFコンテナーDF-27 青
    メーカー三甲三甲岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
    通常価格6,755円-5,065円5,241円4,260円5,570円6,445円
    通常出荷日6日目〜8日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト