17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

育良 IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット(51324)

通常単価(税別)
9,478
税込単価
10,426
通常出荷日:1日目

【特長】・IS-20MPS、106MPS用替刃です。【用途】・鉄t4~6mm、ステンレスt4mmの穴あ...

詳細を確認

    型番:

    20/106MP-L19B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    20/106MP-L19Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    20/106MP-L19B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,478
    ( 10,426 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・IS-20MPS、106MPS用替刃です。
    【用途】
    ・鉄t4~6mm、ステンレスt4mmの穴あけに。
    【商品仕様】
    ・穴サイズ(mm):丸穴19
    ・適合機種:20MPS、106MPS
    ・JANコード:4992873187208
    ・トラスココード:792-5174
    ・質量:200g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    育良 IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット(51324)の型番20/106MP-L19Bのページです。 型番20/106MP-L19Bに関する仕様情報を記載しております。
    育良 IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット(51324)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    育良 IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット(51324)
    IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット
    育良 IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット(51338)
    育良 IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット(51320)
    育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51437)
    育良 溝形鋼用替刃セット(IS-106MPS用)(51436)
    メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
    通常価格9,4789,478 -15,6069,47822,97022,970
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト