17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ばんじゅうB-3 クリーム 201009CL00-C

ばんじゅうB-3 クリーム

通常単価(税別)
5,243円
税込単価
5,767円
通常出荷日:6日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    201009CL00-C
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    201009CL00-Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    201009CL00-C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,243円
    ( 5,767円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルな形状のばんじゅうです。
    ・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。
    【商品仕様】
    ・色:クリーム
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:571×388×72
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:523×337×59
    ・内容量(L):12.5
    ・JANコード:4983049142329
    ・質量:1050g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ばんじゅうB-3 クリームの型番201009CL00-Cのページです。 型番201009CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
    ばんじゅうB-3 クリームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ばんじゅうB-3 クリーム
    ばんじゅうB
    サンコー 特大ばんじゅうB クリーム
    ばんじゅうP-S3 ライトグレー
    サンコー ばんじゅうH クリーム
    ばんじゅうH-2 クリーム
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格5,243円5,195円5,671円6,783円7,008円8,325円
    通常出荷日6日目8日目8日目6日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました