17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットオイラースターヨコ型 201

ジェットオイラースターヨコ型

通常単価(税別)
393円
税込単価
432円
通常出荷日:7日目

【特長】・油のほか、水・薬品にも適しています。【用途】・油の他に、水・薬品・接着剤など。【材質】・ノズ...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    180
  • 色
    ブルー
  • トラスココード
    126-1699
  • JANコード
    4977263002019
  • 質量(g)
    31.000
  • 材質1
    ノズル:ポリエチレン
  • 材質2
    キャップ:ポリエチレン
  • 材質3
    ボトル:ポリエチレン
  • 奥行(mm)
    58
  • 高さ(mm)
    140
  • 幅(mm)
    150
  • ノズル長(mm)
    87
  • 材質4
    吸い上げホース:塩化ビニル

ご注意

  • 長期間、日光のあたる場所に保管しないでください。

型番:

201
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

201の仕様・寸法情報

容量(ml)
180
色
ブルー
トラスココード
126-1699
JANコード
4977263002019
質量(g)
31.000
材質1
ノズル:ポリエチレン
材質2
キャップ:ポリエチレン
材質3
ボトル:ポリエチレン
奥行(mm)
58
高さ(mm)
140
幅(mm)
150
ノズル長(mm)
87
材質4
吸い上げホース:塩化ビニル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
201
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
393円
( 432円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油のほか、水・薬品にも適しています。
【用途】
・油の他に、水・薬品・接着剤など。
【材質】
・ノズル:ポリエチレン
・キャップ:ポリエチレン
・ボトル:ポリエチレン
・吸い上げホース:塩化ビニル

ご注意

  • 長期間、日光のあたる場所に保管しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジェットオイラースターヨコ型の型番201のページです。 型番201に関する仕様情報を記載しております。
ジェットオイラースターヨコ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットオイラースターヨコ型
ラッパ型油さし
フルプラ 部品 噴霧口セット 39
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)
キャップセット(#203用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#550用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格393円477円632円799円781円1,361円
通常出荷日7日目1日目4日目2日目9日目1日目
容量(ml)180200----
色ブルーブルー---グリーン
トラスココード126-1699400-1265126-1728126-1729126-1706811-5327
JANコード497726300201949772630031774977263000398497726391301849772639301214977263202822
質量(g)31.00031.00011.00018.00023.00091.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト