ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ 1/4DR.ツールパック8PC.

スエカゲ 1/4DR.ツールパック8PC. 2008M
通常単価(税別)
2,429円
税込単価
2,672円
通常出荷日:6日目

【特長】・ギフトにも最適です。・ソケットとグラスファイバーラチェットのセットです。・完全熱処理加工によ...

詳細を確認

型番:

2008M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2008Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2008M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,429円
( 2,672円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギフトにも最適です。
・ソケットとグラスファイバーラチェットのセットです。
・完全熱処理加工により摩耗や衝撃に強い。
・本体部分はグラスファイバー素材により軽量化。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
・ギフトにも最適です。
【商品仕様】
・セット内容(点):8
・差込角(mm):6.35
・セット内容(点):8
・差込角(mm):6.35
・JANコード:4989530680592
・トラスココード:852-1502
・質量:140g
【材質/仕上】
・本体:グラスファイバー
【セット内容/付属品】
・ソケットセット内容(mm):4・5・5.5・6・8・9・10
・グラスファイバーラチェット(mm):85
・ボールチェーン:
・専用トレー:

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ 1/4DR.ツールパック8PC.の型番2008Mのページです。 型番2008Mに関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ 1/4DR.ツールパック8PC.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ 1/4DR.ツールパック8PC.
スエカゲ 1/4DR.ツールパック6PC.
3/8&1/4DR.83PC.ツールキット ブラック
ハンドツール4PCセット
パワーパック 002010
GTパック PGT-03
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールボッシュクニペックスエンジニア
通常価格2,429円2,429円67,020円10,036円12,177円6,625円
通常出荷日6日目6日目7日目4日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました