17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角タル3K
  • 角タル3K

角タル3K

通常単価(税別)
1,034円~1,303円
税込単価
1,137円~1,433円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・一般的...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 200315WHNA00、200325WHNA00、200335WHNA00に対応するフタについてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(l)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 適合フタ

  • 色

  • メーカー商品名

  • メーカー品番

  • 内寸(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

質量(g)

トラスココード

適合フタ

色

メーカー商品名

メーカー品番

内寸

(mm)

最小発注数量
220
220
115
3.1
180.000
217-5929
-
クリーム
角タル3K
200305
186×186×97
1個
249
249
82
2.8
175.000
217-5800
700725WHNA00
乳白色
角タル3K平
200325
217×217×63
1個
249
249
82
2.9
170.000
217-6217
700735WHNA00
乳白色
角タル3K平-2
200325
217×217×63
1個
249
249
82
2.8
180.000
217-6027
700755WHNA00
乳白色
角タル3K平-3
200335
220×220×68
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,034円
( 1,137円 )
6日目
1,303円
( 1,433円 )
6日目
1,279円
( 1,407円 )
6日目
1,303円
( 1,433円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・一般的な円形のタルとはひと味違う風合いを見せ、様々な用途にお使い頂ける優れた品質、高い付加価値をもっています。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 200315WHNA00、200325WHNA00、200335WHNA00に対応するフタについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角タル3Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角タル3K
サンコータル 角 0.3K
角タル2K
角タル1K
漬物タル40Kー3
サンコータル 角 2.5K・3.5K
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,034円-316円 -664円 -494円 -6,282円664円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目6日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト