17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

朱塗ばんじゅう 黒・赤 200300/200901シリーズ

朱塗ばんじゅう 黒・赤 200300/200901シリーズ

通常単価(税別)
7,661円~9,496円
税込単価
8,427円~10,446円
通常出荷日:6日目

【特長】ABS製の朱塗ばんじゅうです。日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチックコンテナに取り入れたもの...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    200300BKRED00【特長】
    ・日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチックコンテナーに取り入れました
    【商品仕様】
    ・色:レッド/ブラック
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:335×250×50
    ・内容量(L):表1.2 裏2.2
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:表314×229×17 裏314×229×31
    ・出荷単位(個):30
    ・質量:550g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂
    200901BKRED00【特長】
    ・日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチックコンテナーに取り入れました
    【商品仕様】
    ・色:レッド/ブラック
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:487×336×75
    ・内容量(L):8.5
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:450×299×54
    ・出荷単位(個):10
    ・質量:1040g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチックコンテナーに取り入れました・色:レッド/ブラック・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:335×250×50
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:表314×229×17 裏314×229×31
    ・内容量(L):表1.2 裏2.2・出荷単位(個):30・質量:550g・ABS樹脂・小
    1個
    ・日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチックコンテナーに取り入れました・色:レッド/ブラック・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:487×336×75
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:450×299×54
    ・内容量(L):8.5・出荷単位(個):10・質量:1040g・ABS樹脂・中
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,661円
    ( 8,427円 )
    6日目
    9,496円
    ( 10,446円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ABS製の朱塗ばんじゅうです。
    日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチックコンテナに取り入れたものです。
    (火気厳禁です)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    朱塗ばんじゅう 黒・赤 200300/200901シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    朱塗ばんじゅう 黒・赤 200300/200901シリーズ
    朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ
    ばんじゅうP-F 赤
    ばんじゅうP-IC 赤
    サンコー ばんじゅうA(導電)黒
    サンコー わじま 黒/赤
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格7,661円-13,037円 -7,738円8,657円10,916円9,589円
    通常出荷日6日目6日目〜6日目6日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト