17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角タル1.5K 半透明 200122WHNA00
  • 角タル1.5K 半透明

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

角タル1.5K 半透明

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

200122WHNA00

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・一般的な円形のタルとはひと味違う風合いを見せ、様々な用途にお使い頂ける優れた品質、高い付加価値をもっています。

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
190
奥行(mm)
190
高さ(mm)
82
容量(l)
1.5
質量(g)
92.000
トラスココード
217-6171
透明
メーカー商品名
角タル1.5K
メーカー品番
200158-02
内寸(mm)
163×112×94
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト