17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角タル0.5K
  • 角タル0.5K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

角タル0.5K

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

200120WHNA00

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・一般的な円形のタルとはひと味違う風合いを見せ、様々な用途にお使い頂ける優れた品質、高い付加価値をもっています。
【用途】
・転落防止用安全蓋

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
159
奥行(mm)
159
高さ(mm)
47
容量(l)
0.5
オプション
-
質量(g)
50.000
トラスココード
157-9081
材質1
-
適合フタ
700107TM00-TM
乳白色
メーカー商品名
角タル0.5K

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト