ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコータル 角 Sー0.9K本体 200090TM00-TM
  • サンコータル 角 Sー0.9K本体

サンコータル 角 Sー0.9K本体

通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・一般的...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレンテレプタレート(PET)
  • 間口 (mm)
    195
  • 奥行 (mm)
    195
  • 高さ (mm)
    53
  • 容量 (l)
    0.95
  • 質量(g)
    92.000
  • トラスココード
    200-0023
  • 材質1
    PET樹脂
  • 適合フタ
    700033TM00-TM
  • 色
    透明
  • メーカー商品名
    サンコータル角S-0.9K
  • メーカー品番
    200090
  • 内寸 (mm)
    177×177×39
  • 仕様
    切り欠き:4

ご注意

  • 200090TM00-TMに対応するフタについてはこちらをご覧ください。

型番:

200090TM00-TM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

200090TM00-TMの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレンテレプタレート(PET)
間口(mm)
195
奥行(mm)
195
高さ(mm)
53
容量(l)
0.95
質量(g)
92.000
トラスココード
200-0023
材質1
PET樹脂
適合フタ
700033TM00-TM
色
透明
メーカー商品名
サンコータル角S-0.9K
メーカー品番
200090
内寸(mm)
177×177×39
仕様
切り欠き:4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
200090TM00-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058円
( 1,164円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・一般的な円形のタルとはひと味違う風合いを見せ、様々な用途にお使い頂ける優れた品質、高い付加価値をもっています。
【用途】
・梅干し用出荷容器

ご注意

  • 200090TM00-TMに対応するフタについてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコータル 角 Sー0.9K本体の型番200090TM00-TMのページです。 型番200090TM00-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンコータル 角 Sー0.9K本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータル 角 Sー0.9K本体
サンコータル 角 Sー1.3K本体
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
角タル8K(本体)
角タル1.5K 半透明
大型トロ函(ステンレスハンドル付)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,058円1,130円876円2,147円566円17,265円
通常出荷日6日目6日目8日目8日目6日目6日目
材質ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
間口(mm)195195126287190634
奥行(mm)195195126282190402
高さ(mm)53553815782211
容量(l)0.951.3-7.61.538.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト