17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ダストカー 200-044

ミヅシマ ダストカー

通常単価(税別)
4,979円
税込単価
5,477円
通常出荷日:4日目

【特長】・キャスター付きで運搬作業がスムーズにおこなえる屑入です。【用途】・工場・オフィス・病院等の廃...

詳細を確認

    型番:

    200-044
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    200-044の仕様・寸法情報

    JANコード
    4964079003187
    トラスココード
    802-0496
    質量(g)
    720.000
    材質1
    本体:ポリエステル+塩化ビニール
    横(mm)
    400
    縦(mm)
    500

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 横(mm)

    • 縦(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    200-044

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    横(mm)

    縦(mm)

    最小発注数量
    4964079003187
    802-0496
    720.000
    本体:ポリエステル+塩化ビニール
    400
    500
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,979円
    ( 5,477円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャスター付きで運搬作業がスムーズにおこなえる屑入です。
    【用途】
    ・工場
    ・オフィス
    ・病院等の廃棄物場所
    ・雑品の運搬

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミヅシマ ダストカーの型番200-044のページです。 型番200-044に関する仕様情報を記載しております。
    ミヅシマ ダストカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミヅシマ ダストカー
    ダストカー ジャンボ
    ダストカーSD
    ミヅシマ ダストカート スペア袋
    ミヅシマ ダストBOX33 グリーン
    ミヅシマ ダストBOX33 レッド
    メーカーミヅシマ工業ワコーパレットテラモトミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
    通常価格4,979円72,316円15,357円 -2,550円10,845円10,845円
    通常出荷日4日目14日目1日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました