17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコータル 角 0.3K
  • サンコータル 角 0.3K

サンコータル 角 0.3K

通常単価(税別)
316円~456円
税込単価
348円~502円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・一般的...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(l)

  • オプション

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 適合フタ

  • メーカー商品名

  • メーカー品番

  • 内寸(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

オプション

質量(g)

トラスココード

材質1

適合フタ

メーカー商品名

メーカー品番

内寸

(mm)

最小発注数量
150
150
35
0.43
-
40.000
200-0073
PET樹脂
700031TM00-TM
サンコータル角0.3K
200031
136×136×29
1個
195
195
55
-
オプション
60.000
200-0056
PET樹脂
-
0.3K用フタ
700031
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
456円
( 502円 )
6日目
316円
( 348円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・一般的な円形のタルとはひと味違う風合いを見せ、様々な用途にお使い頂ける優れた品質、高い付加価値をもっています。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコータル 角 0.3Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータル 角 0.3K
サンコータル 角 Sー0.6K
サンコータル 角 2.5K・3.5K
サンコータル 角 5Kー3 乳白色
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
サンコー サンコータル角3.5K-2フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格316円-762円 -664円 -1,130円 -876円766円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目8日目
材質ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
色透明透明クリーム乳白色クリームクリーム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト