17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ツールキット

ツールキット
  • ツールキット
通常単価(税別)
14,867円~120,795円
税込単価
16,354円~132,875円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・ツールキットのトライアルタイプです。・廻す、つかむの機能は万全です。・持ち運び、整理保管のこ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ツールセットタイプ

セット内容(点)

差込角

(mm)

外寸

(mm)

カラー

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

材質

材質2

最小発注数量
-
14
9.5
-
レッド
4989530603065
852-0282
1.3
クロームバナジューム鋼
-
1個
-
19
9.5
-
レッド
4989530603072
774-1430
1.7
クロームバナジューム鋼
-
1個
-
19
9.5
-
レッド / ブラック
4989530603881
774-1448
2.1
クロームバナジューム鋼
-
1個
チェスト・キャビネット
65
9.5
559×305×334
レッド
4989530605977
813-2512
19.5
クロームバナジューム鋼
ボックス:スチール
1個
ツールケース・工具箱
47
9.5
410×200×230
ブラック
4989530681384
813-2510
11.8
クロームバナジューム鋼
ケース:スチール
1個
ツールケース・工具箱
43
12.7
410×200×230
ブラック
4989530681391
813-2511
12.8
クロームバナジューム鋼
ケース:スチール
1個
-
120
9.5
557×245×275
ブラック
4989530607964
852-0323
21.8
ボックス:スチール
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,867円
( 16,354円 )
6日目
28,812円
( 31,693円 )
6日目
20,157円
( 22,173円 )
6日目
57,995円
( 63,795円 )
4日目
61,267円
( 67,394円 )
6日目
61,267円
( 67,394円 )
6日目
120,795円
( 132,875円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールキットのトライアルタイプです。
・廻す、つかむの機能は万全です。
・持ち運び、整理保管のことを考えたソケットハンガー付き布製ポーチを使用しています。
・車載工具としても最適です。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールキットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車検場にもっていくのに最適
5
満足度:5.0
大きい工具箱までは必要がないけど、現地で調整がいるから工具が いる場合!まさに車検場へ車両を持ち込む際に携行しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキット
ツールキット KS-04
ツールキット KSC-04
マイキット(携帯ツールセット)
ツールキットPAシリーズ アクセサリーセット
メンテナンスキット KS-19
メーカースエカゲツールエンジニアエンジニアエンジニアスエカゲツールエンジニア
通常価格14,867円-3,538円17,695円6,040円 -9,878円13,648円
通常出荷日4日目〜1日目1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト