ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トップ工業 電動ドリル用ドリルチャック |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |

【特長】
・ワイヤーカッターDCW-22のピストン側(動刃)用のカッターブロックです。
【用途】
・ワイヤーロープ22mmまでの切断に。
【商品仕様】
・DCW-22ピストン側用カッターブロック
・トラスココード:805-3022
・質量:77g
【材質/仕上】
・鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワ電動工具
板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃
4通常価格(税別):5,431円~

スズキ
超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ
0通常価格(税別):25,897円~

マキタ
充電式マルチカッタ
0通常価格(税別):8,480円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,391円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円