17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND DC-20DW用スタンドベースセット 1C2061600

DIAMOND DC-20DW用スタンドベースセット

通常単価(税別)
14,242円
税込単価
15,666円
通常出荷日:6日目

【特長】・同時切断の効率アップの為に、専用スタンドを用意しました。【用途】・DC-20DW専用スタンド...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-3009
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    鉄

型番:

1C2061600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1C2061600の仕様・寸法情報

トラスココード
805-3009
質量(g)
3000
材質1
鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1C2061600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,242円
( 15,666円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同時切断の効率アップの為に、専用スタンドを用意しました。
【用途】
・DC-20DW専用スタンド。
【商品仕様】
・DC-20DW用スタンドベースセット
・トラスココード:805-3009
・質量:3kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND DC-20DW用スタンドベースセットの型番1C2061600のページです。 型番1C2061600に関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND DC-20DW用スタンドベースセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND DC-20DW用スタンドベースセット
DIAMOND DBD-16L用スタンドセット
DIAMOND DBD-16L用寸法ツキアテ
DIAMOND DBD-19L用小Rローラーφ16
DIAMOND DBD-16L用小Rローラーφ13
DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13
メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
通常価格14,242円24,593円31,644円27,562円19,542円23,325円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
トラスココード805-3009805-2980805-2981805-2992805-2984805-2996
質量(g)3000580013501800500.0003050
材質1鉄鉄鉄鉄鉄鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました