17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIAMOND DBD-16L用小Rローラーφ13 1BDL410210

DIAMOND DBD-16L用小Rローラーφ13

通常単価(税別)
16,283円
税込単価
17,911円
通常出荷日:6日目

【特長】・小R曲げを行う場合に使用します。【用途】・小Rを曲げたい時に。【商品仕様】・DBD-16L用...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-2984
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    鉄

型番:

1BDL410210
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1BDL410210の仕様・寸法情報

トラスココード
805-2984
質量(g)
500.000
材質1
鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1BDL410210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,283円
( 17,911円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小R曲げを行う場合に使用します。
【用途】
・小Rを曲げたい時に。
【商品仕様】
・DBD-16L用小Rローラーφ13
・トラスココード:805-2984
・質量:500g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND DBD-16L用小Rローラーφ13の型番1BDL410210のページです。 型番1BDL410210に関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND DBD-16L用小Rローラーφ13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND DBD-16L用小Rローラーφ13
DIAMOND DBD-19L用小Rローラーφ16
DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13
DIAMOND DBD-16L用スタンドセット
DIAMOND DBD-16L用寸法ツキアテ
DIAMOND DC-20DW用スタンドベースセット
メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
通常価格16,283円27,562円21,608円22,453円31,644円14,242円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
トラスココード805-2984805-2992805-2996805-2980805-2981805-3009
質量(g)500.00018003050580013503000
材質1鉄鉄鉄鉄鉄鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました