17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天昇 テンバコ カード受け1-B 乳白 1-B

天昇 テンバコ カード受け1-B 乳白

通常単価(税別)
407円
税込単価
448円
通常出荷日:6日目

【特長】・ワンタッチ式です。【商品仕様】・外寸:245×73×8(mm)・天昇 テンバコ カード受け1...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    1-B
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    407円
    ( 448円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンタッチ式です。
    【商品仕様】
    ・外寸:245×73×8(mm)
    ・天昇 テンバコ カード受け1-B 乳白
    ・質量:16g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    天昇 テンバコ カード受け1-B 乳白の型番1-Bのページです。 型番1-Bに関する仕様情報を記載しております。
    天昇 テンバコ カード受け1-B 乳白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    天昇 テンバコ カード受け1-B 乳白
    天昇 テンバコ カード受け3型 乳白
    天昇 サンテナー
    天昇 サンテナー NT
    サンテナーB(10.1~19.8L)
    サンテナーB(13.1~37.8L)
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格407円714円4,928円 -3,801円 -4,799円 -4,731円 -
    通常出荷日6日目8日目8日目6日目〜8日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました