17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーコ 片目片口スパナ インチ 1952Z-1.7/16

バーコ 片目片口スパナ インチ

通常単価(税別)
15,221円
税込単価
16,743円
通常出荷日:19日目

【特長】・スパナ部15°、メガネ部10°です。・メガネ部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く...

詳細を確認
  • JANコード
    7314151057749
  • トラスココード
    813-1571
  • 質量(g)
    990
  • 材質1
    バナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げ

型番:

1952Z-1.7/16
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1952Z-1.7/16の仕様・寸法情報

JANコード
7314151057749
トラスココード
813-1571
質量(g)
990
材質1
バナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1952Z-1.7/16
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,221円
( 16,743円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部15°、メガネ部10°です。
・メガネ部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。
・ニッケル・クロームメッキ鏡面研磨です。
【用途】
・ボルトナットの締め緩め
【商品仕様】
・スパナ・めがね部サイズ1.7/16インチ
・全長435ミリ
・JANコード:7314151057749
・トラスココード:813-1571
・質量:990g
【材質/仕上】
・バナジウムエクストラ鋼採用
・表面研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ 片目片口スパナ インチの型番1952Z-1.7/16のページです。 型番1952Z-1.7/16に関する仕様情報を記載しております。
バーコ 片目片口スパナ インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ 片目片口スパナ インチ
バーコ 片目片口スパナ インチ
バーコ 片目片口スパナ インチ
バーコ 片目片口スパナ インチ
バーコ 片目片口スパナ インチ
バーコ 片目片口スパナ インチ
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
通常価格15,221円5,701円4,108円2,898円2,506円6,644円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード731415105774973141510575897314151829063731415182902573141518290017314151057602
トラスココード813-1571813-1577813-1553813-1560813-1563813-1568
質量(g)990297.000260.000120.00075.000400.000
材質1バナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました