ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品 Bプラグ(パッキン付)

扶桑 マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品 Bプラグ(パッキン付) 19520
  • 扶桑 マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品 Bプラグ(パッキン付)
通常単価(税別)
307円
税込単価
338円
通常出荷日:8日目

【特長】・マジックカットe-ミスト用交換部品です。【商品仕様】・マジックカットe-ミストト/ST/MK...

詳細を確認

型番:

19520
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

19520の仕様・寸法情報

種類
プラグ・キャップ
トラスココード
810-5647

商品情報

製品仕様

型番トラスココード詳細
19520810-5647交換部品

型番リスト

表示件数
型番
19520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
307円
( 338円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックカットe-ミスト用交換部品です。
【商品仕様】
・マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品Bプラグ(パッキン付)
・トラスココード:810-5647
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品 Bプラグ(パッキン付)の型番19520のページです。 型番19520に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品 Bプラグ(パッキン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品 Bプラグ(パッキン付)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#17 Aプラグ(パッキン付)
扶桑 e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付)
扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#10 ピストンバルブ(OリングP-7付)
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー4軸用(分岐管付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格307円307円1,611円7,500円2,225円15,291円
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目7日目
種類プラグ・キャッププラグ・キャップホルダパッキン・O-リングバルブ液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5647810-5645810-5606810-5581810-5532810-5597
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました