ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)

型番:

19507
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

19507の仕様・寸法情報

種類
パッキン・O-リング
トラスココード
810-5529

商品情報

製品仕様

型番トラスココード詳細
19507810-5529交換部品

型番リスト

表示件数
型番
19507
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52円
( 57円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックカットe-ミスト用交換部品です。
【商品仕様】
・マジックカットe-ミスト用部品#3OリングSs-030(NBR)
・トラスココード:810-5529
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)の型番19507のページです。 型番19507に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー機器の修理部品
5
満足度:5.0
最適なOリングを見つけることができました。 扶桑精機さんに感謝です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン)
扶桑 タップタッチ用部品 #3 Oリング S-5(NBR)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#11 OリングP-7(バイトン)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#10 ピストンバルブ(OリングP-7付)
扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー用部品 #6 Oリング S-6
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格52円162円52円193円2,225円52円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類パッキン・O-リングパッキン・O-リングパッキン・O-リングパッキン・O-リングバルブパッキン・O-リング
トラスココード810-5529810-5642810-5677810-5641810-5532810-5651
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました