17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルボース バスクリーナー 18KG 19311

アルボース バスクリーナー 18KG

通常単価(税別)
7,057円
税込単価
7,763円
通常出荷日:4日目

【特長】・湯アカや石けんカス、ふろ釜の汚れ落としに適しています。・ステンレス、ポリ、ホーロー、タイルな...

詳細を確認
  • 容量(kg)
    18
  • JANコード
    4987010193112
  • 質量(g)
    19200.0
  • トラスココード
    857-1136
  • 材質1
    液性:弱アルカリ性

型番:

19311
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

19311の仕様・寸法情報

容量(kg)
18
JANコード
4987010193112
質量(g)
19200.0
トラスココード
857-1136
材質1
液性:弱アルカリ性
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
19311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,057円
( 7,763円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湯アカや石けんカス、ふろ釜の汚れ落としに適しています。
・ステンレス、ポリ、ホーロー、タイルなどにも使用いただけます。
・低刺激性の原料を配合しており、手にもマイルドです。
【用途】
・浴室・浴槽用洗浄剤に。
【材質】
・液性:弱アルカリ性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルボース バスクリーナー 18KGの型番19311のページです。 型番19311に関する仕様情報を記載しております。
アルボース バスクリーナー 18KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルボース バスクリーナー 18KG
シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L
浴室用洗剤 バスルック
B・Pクリーナー18L
18kg 給水槽洗浄剤
18ml めがねクリーナー(携帯用)
メーカーアルボースディバーシーLION鈴木油脂工業エスコエスコ
通常価格7,057円14,844円2,671円22,508円16,895円796円
通常出荷日4日目6日目1日目8日目1日目1日目
容量(kg)18-----
JANコード4987010193112-----
質量(g)19200.0-----
トラスココード857-1136-----
材質1液性:弱アルカリ性-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました