17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

さげ缶X
ヨトリヤマ
さげ缶ミニ【50個入り】
ヨトリヤマ
使い捨て塗料容器 600cc・1L
ヨトリヤマ
KOWA うるしカシュー10号 19251
  • KOWA うるしカシュー10号

KOWA うるしカシュー10号

通常単価(税別)
524
税込単価
576
通常出荷日:5日目

【特長】・ダスターです。【商品仕様】・用途別毛丈カシュー10号・JANコード:497288319251...

詳細を確認

型番:

19251
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19251の仕様・寸法情報

商品タイプ
ニス用刷毛
材質(毛)
山羊毛
JANコード
4972883192515
トラスココード
806-6112
質量(g)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
19251
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
524
( 576 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダスターです。

【商品仕様】
・用途別毛丈カシュー10号
・JANコード:4972883192515
・トラスココード:806-6112
・質量:15g
【材質/仕上】
・毛材:山羊毛

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA うるしカシュー10号の型番19251のページです。 型番19251に関する仕様情報を記載しております。
KOWA うるしカシュー10号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA うるしカシュー10号
KOWA 三つぼうき(短柄)しゅろ
KOWA バスティーナパッキン
KOWA ホームブラシ 馬毛
KOWA 特製ワイヤーブラシロング
KOWA バスティーナ PP
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格524913658903628627
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目
商品タイプニス用刷毛-掃除用刷毛--掃除用刷毛
材質(毛)山羊毛-その他--その他
JANコード4972883192515-4972883130067--4972883130050
トラスココード806-6112-806-6003--806-6002
質量(g)15-80.000--80.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト