ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm) 19061
  • KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)

KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)

通常単価(税別)
903
税込単価
993
通常出荷日:1日目

【特長】・12インチレギュラーローラー専用ハンドルです。【用途】・床用。【材質】・スチール・ポリプロピ...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4972883190610
  • トラスココード
    806-6199
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    スチール・ポリプロピレン(PP)
  • タイプ
    ローラーハンドル

ご注意

  • 適応塗料をお確かめください。
  • 適応塗料をお確かめください。

型番:

19061
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19061の仕様・寸法情報

材質
その他
その他
オプション
JANコード
4972883190610
トラスココード
806-6199
質量(g)
350.000
材質1
スチール・ポリプロピレン(PP)
タイプ
ローラーハンドル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
19061
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903
( 993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12インチレギュラーローラー専用ハンドルです。
【用途】
・床用。
【材質】
・スチール・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 適応塗料をお確かめください。
  • 適応塗料をお確かめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)の型番19061のページです。 型番19061に関する仕様情報を記載しております。
KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)
KOWA Rハンドル4インチ
KOWA Rハンドル7インチ
KOWA Rハンドル9インチ
KOWA ミニローラーセット75mm
KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格903455609546923635
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
材質その他その他その他その他エ​ス​テ​ル​系ウ​レ​タ​ンポリエステル
その他オプションオプションオプションオプションローラーセットローラーセット
JANコード497288319061049728831903134972883190320497288319033749728831143264972883114692
トラスココード806-6199806-6090806-6091806-6092806-5798806-6153
質量(g)350.000212.000280.000310.000210.000165.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト