17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA Rハンドル7インチ 19032

KOWA Rハンドル7インチ

通常単価(税別)
921円
税込単価
1,013円
通常出荷日:4日目

【特長】・業務用ローラーハンドルです。【用途】・ローラー。【商品仕様】・適応ローラー:レギュラーローラ...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4972883190320
  • トラスココード
    806-6091
  • 質量(g)
    280.000
  • 材質1
    スチール・PP

ご注意

  • 適応塗料をお確かめください。

型番:

19032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

19032の仕様・寸法情報

材質
その他
その他
オプション
JANコード
4972883190320
トラスココード
806-6091
質量(g)
280.000
材質1
スチール・PP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
19032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921円
( 1,013円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用ローラーハンドルです。
【用途】
・ローラー。
【商品仕様】
・適応ローラー:レギュラーローラー7インチ
・KOWA Rハンドル7インチ
・JANコード:4972883190320
・トラスココード:806-6091
・質量:280g
【材質/仕上】
・スチール・PP

ご注意

  • 適応塗料をお確かめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA Rハンドル7インチの型番19032のページです。 型番19032に関する仕様情報を記載しております。
KOWA Rハンドル7インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA Rハンドル7インチ
KOWA Rハンドル4インチ
KOWA Rハンドル9インチ
KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)
KOWA ミニローラーセット75mm
KOWA ペーパーブロック
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格921円847円964円1,093円1,225円628円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目5日目
材質その他その他その他その他エ​ス​テ​ル​系ウ​レ​タ​ン-
その他オプションオプションオプションオプションローラーセット-
JANコード49728831903204972883190313497288319033749728831906104972883114326-
トラスココード806-6091806-6090806-6092806-6199806-5798-
質量(g)280.000212.000310.000350.000210.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました