17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アネックス 手動インパクトドライバー用アダプター 8mm×9.5mm 1902-BA

アネックス 手動インパクトドライバー用アダプター 8mm×9.5mm

通常単価(税別)
652
税込単価
717
通常出荷日:6日目

【特長】・手動インパクトドライバー用アダプターです。【用途】・ANEX No.1902インパクトドライ...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    1902-BA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1902-BAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1902-BA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    652
    ( 717 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手動インパクトドライバー用アダプターです。
    【用途】
    ・ANEX No.1902インパクトドライバー用アダプター。
    【商品仕様】
    ・サイズ:六角対辺8mm×差込角9.5mm
    ・JANコード:4962485320126
    ・トラスココード:803-6974
    ・質量:24g

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス 手動インパクトドライバー用アダプター 8mm×9.5mmの型番1902-BAのページです。 型番1902-BAに関する仕様情報を記載しております。
    アネックス 手動インパクトドライバー用アダプター 8mm×9.5mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス 手動インパクトドライバー用アダプター 8mm×9.5mm
    85mm ドライバーハンドル(精密用)
    85mm ドライバーハンドル(精密用・ESD)
    マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)
    14mm(Hex) 六角アダプター(1/4"Hex シャンク用)
    105mm ドライバーハンドル(差替え式)
    メーカーANEXエスコエスコWIHAエスコエスコ
    通常価格6521,2041,3452,4166061,212
    通常出荷日6日目3日目3日目4日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました