17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cm 1890

福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cm

通常単価(税別)
1,288円
税込単価
1,417円
通常出荷日:4日目

【特長】・手首にフィットするようにゴムの締め付けをテーパーにして編みたてた手甲です。【用途】・一般軽作...

詳細を確認
  • サイズ
    縦77×横77×高34(mm)
  • 質量(g)
    367g
  • 材質1
    ガラス
  • レンズ
    ホワイトガラスレンズ
  • レンズサイズ
    直径65mm
  • 箱サイズ
    縦87×横87×高38(mm)
  • 倍率
    4.0倍

型番:

1890
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1890の仕様・寸法情報

サイズ
縦77×横77×高34(mm)
質量(g)
367g
材質1
ガラス
レンズ
ホワイトガラスレンズ
レンズサイズ
直径65mm
箱サイズ
縦87×横87×高38(mm)
倍率
4.0倍
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1890
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,288円
( 1,417円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首にフィットするようにゴムの締め付けをテーパーにして編みたてた手甲です。
【用途】
・一般軽作業
【商品仕様】
・日本製
・JANコード:4965277189017
・トラスココード:853-7630
・質量:51g
【材質/仕上】
・アラミド繊維100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cmの型番1890のページです。 型番1890に関する仕様情報を記載しております。
福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cm
福徳 ぴたっとテーパー手甲 15cm
腕カバー付厚手手袋
手甲マジック 黒
自力手甲マジック
手甲マジック 藍
メーカー福徳産業福徳産業ケニス丸五日進ゴム丸五
通常価格1,288円783円1,280円 -1,926円1,120円 -1,926円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目4日目〜
サイズ縦77×横77×高34(mm)-----
質量(g)367g-----
材質1ガラス-----
レンズホワイトガラスレンズ-----
レンズサイズ直径65mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました