17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サービスワゴン Xカート 本体

通常単価(税別)
21,304円~31,635円
税込単価
23,434円~34,799円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・デザイン性に優れたスタイリッシュなリネン回収カートです。・コンパクトに折りたたみが可能で省ス...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    フレーム:スチール・粉体塗装●バッグ:ポリエステル・PVCコーティング●キャスター:φ75mm熱可塑性ゴム(静音タイプ)
  • 高さ(mm)
    864
  • 奥行(mm)
    612
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口(mm)

タイプ

最大積載量(kg)

最小発注数量
150
0086876221626
778-4635
9300.0
516
シングル
20
1個
300
0086876221633
778-4643
12300.0
907
ワイド
40
1個
300
0086876221640
778-4651
13000.0
907
ダブル
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,304円
( 23,434円 )
1日目
26,840円
( 29,524円 )
1日目
31,635円
( 34,799円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性に優れたスタイリッシュなリネン回収カートです。
・コンパクトに折りたたみが可能で省スペースな保管が可能です。
・色別のリボンで収集物の分別もできます。
【用途】
・リネン回収
・ホテル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サービスワゴン Xカート 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サービスワゴン Xカート 本体
ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラック
スクエアブルートコンテナ 151.4L本体
ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ
ブルートコンテナ ドーリー
通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ヒンジ付・取手付フタ
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格21,304円-20,590円16,339円7,477円12,856円10,018円
通常出荷日1日目〜1日目4日目4日目4日目2日目
色ブラックブラックグレーブラックブラックブラック
材質1フレーム:スチール・粉体塗装●バッグ:ポリエステル・PVCコーティング●キャスター:φ75mm熱可塑性ゴム(静音タイプ)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)
高さ(mm)86483873053168-
奥行(mm)612-597---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト