17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)φ4×6 透明

通常単価(税別)
384
税込単価
422

【商品仕様】・液ホース(ウレタン)内径φ4×外径φ6・透明・扶桑 空気機器・パ...

詳細情報を確認する

型番:

18516
解除
    数量:

    18516の仕様・寸法情報

    種類
    チューブ・管
    トラスココード
    810-5633
    材質1
    ウレタン
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    18516
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    384
    ( 422 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・液ホース(ウレタン)内径φ4×外径φ6
    ・透明
    ・扶桑 空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)φ4×6 透明
    ・トラスココード:810-5633
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・ウレタン

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    扶桑 空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)φ4×6 透明の型番18516のページです。 型番18516に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)φ4×6 透明のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    容器とスプレーガンをつなぐホース
    4
    満足度:4.0
    容器から落下した油をスプレーガンに送るためにこのホースを購入しました。問題なく利用できています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)φ4×6 透明
    扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)
    扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#4 Oリング 9.6x11(NBR)
    扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm
    扶桑 タップタッチニードル管TN-10B φ1.1xφ1.5スリーブ付10cm
    扶桑 マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格3843,427521,1151,1152,300
    通常出荷日8日目8日目8日目11日目8日目8日目
    種類チューブ・管容器パッキン・O-リングノズル・噴射管ノズル・噴射管アーム
    トラスココード810-5633810-5069810-5530810-5516810-5518810-5559
    材質1ウレタンポリエチレン(PE)NBR黄銅クローム黄銅クローム黄銅クロム
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました