17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

穴なしスナップリング用プライヤー軸用30°曲がりタイプ

穴なしスナップリング用プライヤー軸用30°曲がりタイプ

通常単価(税別)
16,557円
税込単価
18,213円
通常出荷日:9日目

【特長】・軸用穴なしスナップリングプライヤーです・先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されていま...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • モデル
    軸用
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(g)

本体材質

最小発注数量
4000896050468
828-8421
175
特殊鋼
1個
4000896058761
828-8422
176
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,557円
( 18,213円 )
9日目
16,557円
( 18,213円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸用穴なしスナップリングプライヤーです
・先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています
・クロムメッキ仕上げです
【用途】
・器械メインテナンス
・車両修理

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

穴なしスナップリング用プライヤー軸用30°曲がりタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴なしスナップリング用プライヤー軸用30°曲がりタイプ
大型スナップリングプライヤー穴用
大型スナップリングプライヤー軸用
スナップリングプライヤー穴用ストレートタイプ
スナップリングプライヤー軸用ストレートタイプ
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETTONE
通常価格16,557円61,736円61,888円8,802円 -8,791円 -9,271円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目在庫品1日目
呼び寸法200300300--400
モデル軸用穴用軸用穴用軸用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト