17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

大型スナップリングプライヤー軸用 1846C-5

大型スナップリングプライヤー軸用

通常単価(税別)
61,888円
税込単価
68,077円
通常出荷日:9日目

【特長】・軸用大型スナップリング用プライヤーです。・先端チップ交換式です。・作業に便利なラチェット機構...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    300
  • モデル
    軸用

型番:

1846C-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1846C-5の仕様・寸法情報

呼び寸法
300
モデル
軸用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1846C-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,888円
( 68,077円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸用大型スナップリング用プライヤーです。
・先端チップ交換式です。
・作業に便利なラチェット機構、クイックリリース機構付きです。
・チップパーツは最適に熱処理されています。
【用途】
・器械メインテナンス。
・車両修理。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型スナップリングプライヤー軸用の型番1846C-5のページです。 型番1846C-5に関する仕様情報を記載しております。
大型スナップリングプライヤー軸用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型スナップリングプライヤー軸用
大型スナップリングプライヤー穴用
穴なしスナップリング用プライヤー軸用30°曲がりタイプ
スナップリングプライヤー
直型スナップリングプライヤー(軸用)
スナップリングプライヤー(軸用・平)
メーカーHAZETHAZETHAZETSK-11KTC(京都機械工具)KEIBA
通常価格61,888円61,736円16,557円1,540円2,724円3,698円
通常出荷日9日目9日目9日目3日目1日目〜4日目
呼び寸法300300200150175175
モデル軸用穴用軸用---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました