17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET 大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ ストレート 1846C-05/2

HAZET 大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ ストレート

通常単価(税別)
8,468円
税込単価
9,315円
通常出荷日:19日目

【特長】・1846C-5専用の交換チップです。・ストレートタイプです。・最適な熱処理が施されています。...

詳細を確認
  • JANコード
    4000896081349
  • トラスココード
    828-8407
  • 重量 (g)
    154
  • 材質
    特殊鋼

型番:

1846C-05/2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1846C-05/2の仕様・寸法情報

JANコード
4000896081349
トラスココード
828-8407
重量(g)
154
材質
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1846C-05/2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,468円
( 9,315円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1846C-5専用の交換チップです。
・ストレートタイプです。
・最適な熱処理が施されています。
【用途】
・器械メインテナンス。
・車両修理。
【商品仕様】
・大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ ストレート
・JANコード:4000896081349
・トラスココード:828-8407
・質量:154g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET 大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ ストレートの型番1846C-05/2のページです。 型番1846C-05/2に関する仕様情報を記載しております。
HAZET 大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET 大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ ストレート
HAZET 大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ ストレート
HAZET 大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ 90°曲がり
[EA590A-5用] 交換用クロー(1組)
[EA590B-5用] 交換用クロー(1組)
[EA590AB-5用] 交換用クロー(1組)
メーカーHAZETHAZETHAZETエスコエスコエスコ
通常価格8,468円8,468円8,165円3,806円3,806円3,849円
通常出荷日19日目19日目19日目3日目3日目3日目
JANコード400089608134940008960812884000896081370---
トラスココード828-8407828-8394828-8414---
重量(g)15418145---
材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました