17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スナップリングプライヤー軸用ストレートタイプ

スナップリングプライヤー軸用ストレートタイプ

通常単価(税別)
8,791円~22,537円
税込単価
9,670円~24,791円
通常出荷日:9日目

【特長】・軸用スナップリング用プライヤーです。・スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。・精密電...

詳細を確認
  • モデル
    軸用
  • 本体材質
    特殊鋼
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
150
4000896006892
828-8406
95
1個
150
4000896006908
828-8408
96
1個
175
4000896006915
828-8409
174
1個
225
4000896006922
828-8410
222
1個
500
4000896006939
828-8411
430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,388円
( 13,627円 )
9日目
8,791円
( 9,670円 )
9日目
9,572円
( 10,529円 )
9日目
14,947円
( 16,442円 )
9日目
22,537円
( 24,791円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸用スナップリング用プライヤーです。
・スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。
・精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。
・クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
【用途】
・器械メインテナンス。
・車両修理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤー軸用ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリングプライヤー軸用ストレートタイプ
スナップリングプライヤー穴用ストレートタイプ
大型スナップリングプライヤー穴用
スナップリングプライヤー(軸用)
穴なしスナップリング用プライヤー軸用30°曲がりタイプ
スナップリングプライヤー(穴用)1845C-8
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格8,791円-8,802円 -61,736円6,954円 -16,557円7,180円 -
通常出荷日9日目9日目9日目1日目9日目1日目
モデル軸用穴用穴用軸用軸用穴用
本体材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼専用特殊鋼-専用特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト