17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状先端45°曲がり 1841B-280

ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状先端45°曲がり

通常単価(税別)
10,556円
税込単価
11,612円
通常出荷日:9日目

【特長】・狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。・ヘッドは先端にゆくほど細くな形状で45...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    280

型番:

1841B-280
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1841B-280の仕様・寸法情報

呼び寸法
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1841B-280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,556円
( 11,612円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。
・ヘッドは先端にゆくほど細くな形状で45°曲がっています。
・ハンドルはディップコーティングされています。
【用途】
・一般機械メインテナンス。
・電機、電子機器メインテナンス。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状先端45°曲がりの型番1841B-280のページです。 型番1841B-280に関する仕様情報を記載しております。
ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状先端45°曲がりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状先端45°曲がり
ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状
ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)
先曲がりニードルプライヤー 146MM
ニードルノーズプライヤ 細長形状・ギザ付
先丸ダックビルプライヤー
メーカーHAZETHAZETクニペックス白光トップ工業室本鉄工
通常価格10,556円8,641円5,604円 -2,599円2,913円 -4,116円
通常出荷日9日目9日目4日目5日目在庫品1日目1日目
呼び寸法280280160150100200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました