17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状 1841A-280

ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状

通常単価(税別)
8,641円
税込単価
9,505円
通常出荷日:9日目

【特長】・狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。・ヘッドは先端にゆくほど細くな形状です。...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    280
  • JANコード
    4000896051489
  • トラスココード
    828-8389
  • 重量 (g)
    267
  • 本体材質
    特殊鋼

型番:

1841A-280
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1841A-280の仕様・寸法情報

呼び寸法
280
JANコード
4000896051489
トラスココード
828-8389
重量(g)
267
本体材質
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1841A-280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,641円
( 9,505円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。
・ヘッドは先端にゆくほど細くな形状です。
・ハンドルはディップコーティングされています。
【用途】
・一般機械メインテナンス。
・電機、電子機器メインテナンス。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状の型番1841A-280のページです。 型番1841A-280に関する仕様情報を記載しております。
ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状
ロングタイプフラットノーズプライヤー先細形状先端45°曲がり
ニードルノーズプライヤ 細長形状・ギザ付
先丸ダックビルプライヤー
先曲り半丸ペンチ
ESD精密先曲りニードルノーズプライヤー
メーカーHAZETHAZETトップ工業室本鉄工室本鉄工WIHA
通常価格8,641円10,556円2,913円 -4,116円3,556円8,088円
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目1日目5日目4日目
呼び寸法280280100200150120
JANコード4000896051489-----
トラスココード828-8389-----
重量(g)267-----
本体材質特殊鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト