17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 ノズル先端部セット 184
  • フルプラ 部品 ノズル先端部セット

フルプラ 部品 ノズル先端部セット

通常単価(税別)
785円
税込単価
864円
通常出荷日:1日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ノズル
  • 質量 (g)
    15.000
  • その他
    セット
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮
  • 適合機種
    #5200/#8740/#8744/#8760/#8766
  • 品名
    ノズル先端部セット
  • JANコード
    4977263001845
  • トラスココード
    126-1753

型番:

184
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

184の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノズル
質量(g)
15.000
その他
セット
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
適合機種
#5200/#8740/#8744/#8760/#8766
品名
ノズル先端部セット
JANコード
4977263001845
トラスココード
126-1753
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
184
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785円
( 864円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263001845
・質量:15g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ノズル先端部セットの型番184のページです。 型番184に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 ノズル先端部セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 ノズル先端部セット
フルプラ 部品 ピストン部セット 22
フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 123
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)
安全弁セット 122
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格785円500円3,455円1,012円799円669円
通常出荷日1日目9日目2日目2日目2日目4日目
商品タイプノズル-----
質量(g)15.000-----
その他セット-----
材質1容器:ポリエチレン(PE)-----
材質2ノズル:真鍮-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました